Neuheiten 2022/I (Frühjahr)

Höhenverstellung rein mechanisch: Die neuen Tischsäulensätze K lassen sich Kurbel-betätigt um 300 mm in der Höhe anpassen. Das ist ideal für ergonomische, mobile und stromunabhängige Tische mit minimalem Materialeinsatz.
Der neue Klemmhalter 8 hält Tüten, kleinere Kartons oder Dokumente bis 0,5 kg Gewicht sicher fest. Die Klammer mit einer Spannweite von 12 mm lässt sich schnell und einfach bedienen.
Produkte vergleichen

Rohr D16 SW6

Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm
Liefereinheit
Zuschnitt max. 6000 mm

Tischsäulensatz 8 80x40 K

Tischsäulensatz D40/D30 K

Klemmhalter 8, schwarz