Stufenbohrer mit Senkkegel, Universal-Verbindung 12
0.0.014.03

Stufenbohrer mit Senkkegel, Universal-Verbindung 12

0.0.014.03

Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/1403
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Videos
  • Klassifizierung
Stufenbohrer mit Senkkegel, Universal-Verbindung 12
0.0.014.03

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 12
Material
Hochleistungs-Schnellstahl
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 582 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Stufenbohrer mit Senkkegel, Universal-Verbindung 12
0.0.014.03

Details

Morsekegel: MK3

Videos

item Universal Verbindungssatz

Der Universalverbinder ist eine rechtwinklige und kraftschlüssige Aluprofil-Verbindung, dessen Position verschiebar ist. Dabei ist diese Verbindungstechnik hoch belastbar und weist mit nur einer Bohrung einen geringen Bearbeitungsgrad auf. Das mit dem Universal-Verbindungssatz angebrachte Profil kann entlang der Profilnut verschoben werden.
Stufenbohrer mit Senkkegel, Universal-Verbindung 12
0.0.014.03

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21180123
eCl@ss 4.0
21010101
eCl@ss 4.1
21010101
eCl@ss 5.0
21010101
eCl@ss 5.1
21010101
eCl@ss 6.0.1
21180102
eCl@ss 7.1
21180107
eCl@ss 8.0
21180107
UNSPSC 7.0
27112801
UNSPSC 9.0
27112801
Zolltarifnummer
82075060