Verbundmaterial Al 4mm, naturfarben eloxiert
0.0.026.73

Verbundmaterial Al 4mm, naturfarben eloxiert

0.0.026.73

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/2673
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
Zuschnitt max. 2920x1470 mm
≥1
auf Anfrage
1 Stück Plattenmaß ca. 3000x1500 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Klassifizierung
Verbundmaterial Al 4mm, naturfarben eloxiert
0.0.026.73

Eigenschaften

Material
Al-PE Compound
Eigenschaft
naturfarben eloxiert
Liefereinheit
Zuschnitt max. 2920x1470 mm
Gewicht spez. Fläche
m = 5.55 kg/m2
ESD
ESD-sicher = Nein
Verbundmaterial Al 4mm, naturfarben eloxiert
0.0.026.73

Details

Verbundmaterial ist ein leichter, witterungsbeständiger und universell einsetzbarer Werkstoff: In Innenbereichen für dekorative Verkleidungen, bei der Gestaltung von Ausstellungen, Messeständen oder zum Bau von Displays, im Außenbereich als dauerhafte Fassadenverkleidung wie als Türfüllung.
Bei Verbundmaterial handelt es sich um eine Verbundplatte aus Aluminium und Kunststoff: der Aufbau besteht aus 3 unlösbar miteinander verbundenen Schichten (0,5 mm Aluminium, 3,0 mm Polyäthylen, 0,5 mm Aluminium).
Verbundmaterial ist schubsteif und hat hohe Biege- und Knickfestigkeit. Die Festigkeit wird von den 0,5 mm dicken Aluminium-Deckblechen aus AlMg1 bestimmt. Daher kann bei der Berechnung der zulässigen Belastungen der Kernwerkstoff (PE) vernachlässigt werden.
Die Aluminium-Deckbleche sind mattgebeizt und eloxiert. Durch einseitiges Bearbeiten der Platte lässt sich Verbundmaterial auch durch Abkanten oder Biegen einfach formen.
Verbundmaterial Al 4mm, naturfarben eloxiert
0.0.026.73

Zubehör / Dienstleistung

Sägebearbeitung für Flächenelemente Kategorie 1
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.475.48

Downloads

Datenblatt(342 KB)
Verbundmaterial Al 4mm, naturfarben eloxiert
0.0.026.73

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360403
eCl@ss 4.0
35020501
eCl@ss 4.1
35020501
eCl@ss 5.0
35020501
eCl@ss 5.1
35020501
eCl@ss 6.0.1
35020501
eCl@ss 7.1
35020501
eCl@ss 8.0
35020501
UNSPSC 7.0
30102206
UNSPSC 9.0
30102206
Zolltarifnummer
76061230