Abdeckprofil 12 Al, natur
0.0.003.25

Abdeckprofil 12 Al, natur

0.0.003.25

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/325
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 2000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Werkzeug
  • Klassifizierung
Abdeckprofil 12 Al, natur
0.0.003.25

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 12
Material
Al, eloxiert
Eigenschaft
natur
Liefereinheit
1 Stück à 2000 mm
Gewicht spez. Länge [g/m]
m = 58 g/m
ESD
ESD-sicher = Nein
Nennlänge, mm
L = 2000 mm
Abdeckprofil 12 Al, natur
0.0.003.25

Details

Das Abdeckprofil Al verschließt die Nuten der Profilseitenflächen staubdicht und reinigungsfreundlich.
Im großen Innenraum der Profilnut 8, 10  und 12 können auf diese Weise auch elektrische Leitungen geschützt und unsichtbar verlegt werden.
Abdeckprofil 12 Al, natur
0.0.003.25

Werkzeug

Allzweckschere
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.265.63
Allzweckschere mit 90°-Anschlag
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.662.33
Abdeckprofil 12 Al, natur
0.0.003.25

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990