Doppellagereinheit 8 D6 e
0.0.356.33

Doppellagereinheit 8 D6 e

0.0.356.33

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/35633
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Downloads
  • Klassifizierung
Doppellagereinheit 8 D6 e
0.0.356.33

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
Al, eloxiert, natur
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 200 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Moment, Gewindestift
MGewindestift = 3 Nm
Tragzahl, dynamisch
C = 3240 N
Tragzahl, statisch
C0 = 1560 N
Doppellagereinheit 8 D6 e
0.0.356.33

Details

2 Bolzen 8 D6 e
2 Laufrollen D6
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x16, St, verzinkt
2 Scheiben ISO 7089 - 8 - 200 HV, verzinkt
Anwendungs- und Montagehinweise
Lagereinheiten werden zusammen mit einer Schlittenplatte zum Bau der Führungsschlitten verwendet.
Die Lagereinheiten e (exzentrisch) und z (zentrisch) unterscheiden sich in der Geometrie der Bolzen.
Die exzentrischen Bolzen können nachträglich eingestellt werden, so dass eine spielfreie Führungseinheit realisiert werden kann. Lagereinheiten sollten daher stets paarweise in zentrischer und exzentrischer Ausführung eingesetzt werden.
Die Lagereinheiten sind grundsätzlich mit Abstreif- und Schmiersystem zu versehen, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.
Die Lagereinheiten sind mit Bohrungen versehen, die bei der Anbindung als Befestigungs- und Verstiftungsbohrungen genutzt werden können.
a = Zylinderstift DIN 7979-6x16
Sollen die Lagereinheiten um 90° versetzt eingebaut werden, müssen die Befestigungs- und Verstiftungsbohrungen nach Maßangabe oder in den dunkelgrau hinterlegten Bereichen eingebracht werden.
Doppellagereinheit 8 D6 e
0.0.356.33

Zubehör / Dienstleistung

Abstreif- und Schmiersystem 8 D6, schwarz
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.356.24
Abstreif- und Schmiersystem 8 D6, grau
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.630.14

Downloads

Montageanleitung(393 KB)
Technische Dokumentation(1 MB)
Doppellagereinheit 8 D6 e
0.0.356.33

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
eCl@ss 8.0
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Zolltarifnummer
84832000