Eigenschaften
Details
wälzgelagerte Zahnriemenscheibe mit Vielkeilnabe, Nabengeometrie VK32 für Vielkeilwelle VK32 DIN ISO 14 - 6x26x32, Nabenlänge 29 mm
eine Umdrehung entspricht 280 mm
Wirkradius rw = 44,6 mm
Reibmoment bei 1‰ Vorspannung des Zahnriemens:
(Austrittsmaß 40) MR = 1,05 Nm
(Austrittsmaß 80) MR = 0,55 Nm
max. Belastung: MD = 52 Nm
Zahnriemenlänge innerhalb der Zahnriemenumlenkung bei Umlenkung um 90°: 190 mm
Umlenkung um 180° (Austrittsmaß 40): 360 mm
Umlenkung um 180° (Austrittsmaß 80): 340 mm
2 Universalverbinder 8
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x30, St, verzinkt
1 Spezial-Nutenstein GS M8
Zahnteilung p = 10 mm Zähnezahl z = 28
Anwendungs- und Montagehinweise
Zubehör / Dienstleistung
1 Stück
0.0.362.00
1 Stück
0.0.379.18
Zuschnitt max. 50 m
0.0.337.10