Adapterplatte 80x80, schwarz
0.0.408.16

Adapterplatte 80x80, schwarz

0.0.408.16

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/40816
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Adapterplatte 80x80, schwarz
0.0.408.16

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
Al, eloxiert
Eigenschaft
schwarz
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 91 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Adapterplatte 80x80, schwarz
0.0.408.16

Details

Adapterplatten zur universellen Verbindung von Antrieben, Winkelgetrieben, Umlenkungen und Profilen untereinander.
Funktionen von Bohrungen und Gewinden:
> 2 x Durchgang für M8 (a) zur Befestigung der Zahnriemenumlenkung 8 80 R25 oder von 2 Adapterplatten miteinander
> 4 x Durchgang für Senkkopf M8 (b) für die Zentralbohrungen der Profile 8
> 4 x Senkung ⌀ 11, 6 tief (c) für Halbrundschrauben ISO 7380-M6x16 für die Anbindung von Zahnriemenumlenkung 8 40 R25, Kettenumlenkung 8 80, Lagerprofil 8 80x80 bzw. Winkelgetriebe
> Aufnahme (d) für Zentrierungen
> 4 x Durchgang für M6 bzw. 4 x Gewinde M6 (e) für die Verbindung der Adapterplatten untereinander oder die Anbindung an Profile (Automatikverbinder)
Möglichkeiten von Stoßverbindungen mit Adapterplatten und Automatikverbindern.
Adapterplatte 80x80, schwarz
0.0.408.16

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23030902
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
23030902
eCl@ss 5.0
23039801
eCl@ss 5.1
23039801
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 7.1
23030902
eCl@ss 8.0
23030902
UNSPSC 7.0
26111510
UNSPSC 9.0
26111510
Zolltarifnummer
76169990