Befestigungssatz U40-WG
0.0.408.23

Befestigungssatz U40-WG

0.0.408.23

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/40823
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Befestigungssatz U40-WG
0.0.408.23

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 185 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Drehmoment max.
Mmax. = 20 Nm
Drehmoment, Nenn-
Mnenn. = 10 Nm
Drehzahl max.
nmax. = 1000 min-1
Drehzahl, Nenn-
nnenn. = 400 min-1
Befestigungssatz U40-WG
0.0.408.23

Details

Ergänzungsprofil 80x80x9, Al, eloxiert, schwarz
Zentrierung D50-D22
Verbindungswelle U-WG
3 Zylinderschrauben DIN 912-M6x55, St, schwarz
Sicherungsring N
Die Befestigungssätze für Winkelgetriebe beinhalten alle Bauteile zur Verbindung der Zahnriemenumlenkungen 8 40 R25 oder 8 80 R25 mit Winkelgetrieben oder Spindelantrieben KGT.
Befestigungssatz U40-WG
0.0.408.23

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23320101
eCl@ss 4.0
36400101
eCl@ss 4.1
36400101
eCl@ss 5.0
23320101
eCl@ss 5.1
23320101
eCl@ss 6.0.1
23320101
eCl@ss 7.1
23320101
eCl@ss 8.0
23320101
UNSPSC 7.0
31171708
UNSPSC 9.0
31171708
Zolltarifnummer
73269098