Anschlagpuffer M4 D15x15, schwarz
0.0.416.33

Anschlagpuffer M4 D15x15, schwarz

0.0.416.33

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/41633
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Anschlagpuffer M4 D15x15, schwarz
0.0.416.33

Eigenschaften

Material
NBR
Eigenschaft
schwarz
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 5 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Kraft max.
Fmax. = 90 N
Gewindedurchmesser
M4
Härte
55 Sh A
Anschlagpuffer M4 D15x15, schwarz
0.0.416.33

Details

Härte 55 Sh A
Stahleinsatz, St
Gummi-Metall-Elemente zum Dämpfen von Stößen. Beständig gegen Öl, Wasser, Seewasser und Streusalzlösungen, bedingt beständig gegen Seifenlösungen, pflanzliche und tierische Fette. Auch als einfache, dämpfende Gerätefüße verwendbar.
Anschlagpuffer M4 D15x15, schwarz
0.0.416.33

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23189090
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 8.0
23270290
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
Zolltarifnummer
40169991