Abdeckkappe 8 40x40 Zn, schwarz
0.0.427.09

Abdeckkappe 8 40x40 Zn, schwarz

0.0.427.09

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/42709
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Klassifizierung
Abdeckkappe 8 40x40 Zn, schwarz
0.0.427.09

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
GD-Zn
Eigenschaft
schwarz
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 26 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Abdeckkappe 8 40x40 Zn, schwarz
0.0.427.09

Details

Abdeckkappen aus Zink werden in den Kernbohrungen verschraubt. Diese Kappen sind besonders widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchungen und Temperaturwechsel. Sie können beliebig oft gelöst und wieder verschraubt werden.
Die Befestigung in den Kernbohrungen der Profile muss mit den Senkschrauben 8 SF M7,1x16 erfolgen. Hierzu müssen keine Gewinde gebohrt werden.
Abdeckkappe 8 40x40 Zn, schwarz
0.0.427.09

Zubehör / Dienstleistung

Senkschraube 8 SF M7,1x16, schwarz
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.428.05
Abdeckkappe 8 40x40 Zn, schwarz
0.0.427.09

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31101508
UNSPSC 9.0
31101508
Zolltarifnummer
79070000