Blech Al 2mm, naturfarben eloxiert
0.0.473.08

Blech Al 2mm, naturfarben eloxiert

0.0.473.08

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/47308
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
Zuschnitt max. 2970x1470 mm
≥1
auf Anfrage
1 Stück Plattenmaß ca. 3000x1500 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Anwendung
  • Klassifizierung
Blech Al 2mm, naturfarben eloxiert
0.0.473.08

Eigenschaften

Material
AlMg1
Eigenschaft
naturfarben eloxiert
Liefereinheit
Zuschnitt max. 2970x1470 mm
Gewicht spez. Fläche
m = 5.4 kg/m2
ESD
ESD-sicher = Nein
Blech Al 2mm, naturfarben eloxiert
0.0.473.08

Details

Eloxal naturfarben: E6/EV1
Schichtdicke mind. 10 μm
Schichthärte 250 - 350HV
Leichte Aluminiumbleche eignen sich für Maschinenverkleidungen und dienen als Konstruktionswerkstoff für Bedienpulte und selbsttragende Aufbauten. Die Metallplatten lassen sich auch als robuste Regalböden nutzen.
Passend zu den item Aluminiumprofilen sind die 2 mm dicken Bleche in zwei Oberflächenqualitäten verfügbar: naturfarben, matt eloxiert oder blank. Bleche Al können gebogen oder gekantet werden.
Blech Al 2mm, naturfarben eloxiert
0.0.473.08

Zubehör / Dienstleistung

Sägebearbeitung für Flächenelemente Kategorie 1
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.475.48

Downloads

Datenblatt(262 KB)

Anwendung

Maschineneinhausung - Art. Nr. EX-01082

Diese Maschineneinhausung mit Arbeitsplatz ist nach vorne mit schalldämmendem Material zur Lärmvermeidung ausgestattet. Nach oben sorgt ein Stahlgitter für Entlüftung bei gleichzeitig maximaler Arbeitssicherheit.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung
Blech Al 2mm, naturfarben eloxiert
0.0.473.08

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
35070101
eCl@ss 4.0
35020501
eCl@ss 4.1
35020501
eCl@ss 5.0
35020501
eCl@ss 5.1
35020501
eCl@ss 6.0.1
35020501
eCl@ss 7.1
35020501
eCl@ss 8.0
35020501
UNSPSC 7.0
30102206
UNSPSC 9.0
30102206
Zolltarifnummer
76061230