Betätiger starr für Sicherheits-Endschalter /-Verriegelung kompakt
0.0.473.23

Betätiger starr für Sicherheits-Endschalter /-Verriegelung kompakt

0.0.473.23

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/47323
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Betätiger starr für Sicherheits-Endschalter /-Verriegelung kompakt
0.0.473.23

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 6
Baureihe 8
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 16 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Betätiger starr für Sicherheits-Endschalter /-Verriegelung kompakt
0.0.473.23

Details

St, korrosionsbeständig
2 Sicherheits-Halbrundschrauben M4x10, St, verzinkt
2 Vierkantmuttern ähnlich DIN 557-M4-5, St, verzinkt
Der Betätiger ist in zwei Varianten erhältlich: die starre Ausführung ist geeignet für mittelgroße Schiebe- und Schwenktüren (Türbreite größer als 500 mm und kleiner als 1000 mm), der bewegliche Betätiger wird für Schwenktüren mit Breite < 500 mm (Winkelausgleich) und für besonders große Türen empfohlen (Toleranzausgleich).
Auslegung nach EN ISO 13849-1
Der Befestigungssatz 6-8 ist geeignet zur universellen Befestigung der Sicherheits-Endschalter und -Verriegelung kompakt sowie des Betätigers an Profilen der Baureihen 6 und/oder 8. Über die Langlöcher ist eine individuelle Anpassung an die Betätigungsrichtung und die Lage der Elemente zueinander möglich.
Betätiger starr für Sicherheits-Endschalter /-Verriegelung kompakt
0.0.473.23

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 8.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
UNSPSC 9.0
39121501
Zolltarifnummer
85369095