Schutzprofil 8 40x16 R16, schwarz
0.0.474.71

Schutzprofil 8 40x16 R16, schwarz

0.0.474.71

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/47471
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 2000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Werkzeug
  • Downloads
  • Klassifizierung
Schutzprofil 8 40x16 R16, schwarz
0.0.474.71

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
TPE
Eigenschaft
schwarz
Liefereinheit
1 Stück à 2000 mm
Gewicht spez. Länge [g/m]
m = 435 g/m
ESD
ESD-sicher = Nein
Härte
70 Sh A
Schutzprofil 8 40x16 R16, schwarz
0.0.474.71

Details

Das Rastermaß der Schutzprofile beträgt 40 mm.
Daher können auch größere Profilquerschnitte der Baureihe 8 durch die Kombination mehrerer Schutzprofile wirkungsvoll abgepolstert werden.
Schutzprofil 8 40x16 R16, schwarz
0.0.474.71

Zubehör / Dienstleistung

Abdeckkappe Schutzprofil 8 40x16, schwarz
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.474.74
Abdeckkappe Schutzprofil 8 R16-90°, schwarz
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.474.73
Schutzprofil 8 40x16 R16, schwarz
0.0.474.71

Werkzeug

Allzweckschere
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.265.63
Allzweckschere mit 90°-Anschlag
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.662.33

Downloads

Technische Dokumentation(255 KB)
Schutzprofil 8 40x16 R16, schwarz
0.0.474.71

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
Zolltarifnummer
39161000