Das Hubtür-System von item ist eine modulare Lösung, die sich perfekt an die individuellen Anforderungen einer Anlage anpassen lässt. Ihr Vertriebspartner erarbeitet nach Ihren Wünschen eine abgestimmte Konfiguration. Sie erhalten wahlweise einbaufertige Hubtüren oder konfektionierte Bausätze.
Das Hubtür-System besteht aus vertikalen Hubführungen, Türaufhängung, Gegengewicht, Antrieb und Fallsicherung. Die Hubtür wird individuell angefertigt aus einem Rahmen aus Profil 6, der ein beliebiges Flächenelement einfasst. Hubtüren sollten maximal eine Breite von 2 m aufweisen und ein Gesamtgewicht von 35 kg nicht überschreiten.
Für den leichten Lauf verwendet die Hubtür eine Kette mit Gegengewicht. Diese läuft im Ständerprofil vollständig abgedeckt, so dass keine Verletzungsgefahr durch bewegliche Bauteile besteht. Eine Fallsicherung hält die Hubtür im Fall der Fälle. An den Umlenkungen der Kette besteht die Möglichkeit, die Hubtür für den automatischen Betrieb anzutreiben.