Eigenschaften
Details
Sondernutenstein 6 St
2 Scheiben ISO 7089 - 6 - 200 HV, verzinkt
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M6x12, St, verzinkt
Noch kein Online Konto?
RegistrierenBitte melden Sie sich an, um diese Funktion nutzen zu können
Stücklisten-Import
Warenkorb-Historie
CAD-Downloadcenter (0)
Entdecken Sie die große Vielfalt der item Produktwelt. Seit mehr als 30 Jahren setzen Ingenieure in aller Welt auf item Produkte, weil eines zum anderen passt. Die modularen Komponenten lassen sich nahezu unbegrenzt miteinander kombinieren. So werden Ihre Ideen Realität.
Entdecken Sie die große Vielfalt der item Produktwelt. Seit mehr als 30 Jahren setzen Ingenieure in aller Welt auf item Produkte, weil eines zum anderen passt. Die modularen Komponenten lassen sich nahezu unbegrenzt miteinander kombinieren. So werden Ihre Ideen Realität.
Der item Systembaukasten ist die Lösung für alle konstruktiven Aufgaben im Maschinen- und Betriebsmittelbau. Seine Einsatzgebiete reichen vom einfachen Gestell bis zur komplett automatisierten Produktionsstraße.
Das Arbeitsplatzsystem für die manuelle Fertigung: Perfekte Arbeitsplatzgestaltung für manuelle Arbeitsplätze in Industrie und Gewerbe – mit dem Arbeitsplatzsystem von item lassen sich alle Aufgaben in der manuellen Fertigung optimal lösen.
D30 - das Profilrohrsystem für den schnellen, anspruchsvollen und lösungsorientierten Betriebsmittelbau. Also genau das Richtige, um die japanischen Erfolgskonzepte in Ihren Werkshallen zu verwirklichen, Produktionsprozesse laufend zu optimieren und so Kosten zu senken.
Ob große Plattform, umlaufende Montagebühne oder einfache Wartungsebene – das Treppen-Podeste-System ermöglicht Arbeitsbereiche in der gewünschten Höhe. Da unser Treppen & Podest System zum item Systembaukasten kompatibel ist, steht das komplette Zubehörprogramm mit Schutzzäunen, Türen, Profilen, Bodenelementen etc. zur Verfügung.
Außen gradlinig, innen voll nützlicher Details: Die Baureihe XMS bietet alles, was der modulare Serienbau verlangt.
Das Schutzwandsystem von item erfüllt alle Anforderungen an einen umfassenden Maschinenschutz. Es ist durchgängig modular aus Komponenten des MB Systembaukastens aufgebaut und lässt sich gezielt an die Maschine und die erforderliche Schutzfunktion anpassen.
Das item Automationssystem ist die umfassende Komplettlösung für die Lineartechnik. Es bietet einbaufertige Lineareinheiten, die inklusive Antriebselementen, Schlitten und Zubehör geliefert werden. Einbauen und loslegen – so einfach kann Automation sein.
Von der Roboterzelle über erweiterbare Robotertische bis hin zum mobilen Roboterwagen für Cobots: Mit item gelangen Sie zur optimalen Lösung
Die modulare Bauweise des item Förderbandsystems macht es einfach, Transport und Handling von Waren und Arbeitsmaterial perfekt zu koordinieren.
Entdecken Sie unsere aktuellsten Neuheiten im kurzen Überblick, oder im kompletten Katalog zum Download!
Bilden Sie sich weiter – wann, wo und wie Sie wollen! item vermittelt Grundlagen und Profiwissen an festen Terminen in bundesweit verfügbaren Trainings oder jederzeit online in der item Academy.
Wir unterstützen Sie bei der Planung Ihrer Projekte. Nutzen Sie unsere Konfiguratoren, unsere praktischen Musterlösungsbeispiele, oder fragen Sie uns persönlich!
Wir unterstützen Sie bei der Planung Ihrer Projekte. Nutzen Sie unsere Konfiguratoren, unsere praktischen Musterlösungsbeispiele, oder fragen Sie uns persönlich!
Mit unseren intelligenten Konfiguratoren entwerfen Sie am Bildschirm individuelle Projekte einfach und schnell. Stücklisten und 3D-PDFs beschleunigen Planung und Abstimmung erheblich.
Entdecken Sie verschiedene Musterlösungen in unseren Anwendungsbeispielen. Als item Kunde erhalten Sie direkt CAD Daten, 3D PDFs und Stücklisten.
Sie haben spezielle Anforderungen und möchten individuell beraten werden? Dann senden Sie uns Ihre Projektanfrage!
Ihre Ideen sind es wert. Das bedeutet für uns: Den höchsten Qualitätsanspruch an unsere Produkte und damit verbundenen Dienstleistungen zu garantieren. Erfahren Sie mehr über item!
Ihre Ideen sind es wert. Das bedeutet für uns: Den höchsten Qualitätsanspruch an unsere Produkte und damit verbundenen Dienstleistungen zu garantieren. Erfahren Sie mehr über item!
Lesen Sie unsere Pressemitteilungen und aktuelle News!
Besuchen Sie uns auf unserem Messestand. Wir freuen uns auf Sie!
Finden Sie den richtigen Vertriebspartner - weltweit!
Funktionalität und ausgezeichnetes Design! item hat bereits mehrfach Designpreise gewonnen!
Unser umfangreiches Serviceangebot wartet auf Sie: Verschaffen Sie sich einen Überblick und erfahren Sie, wie Sie durch den Online Katalog, verschiedene Online-Tools und Konfiguratoren, das CAD Download Center sowie viele weitere Rubriken profitieren.
Unser umfangreiches Serviceangebot wartet auf Sie: Verschaffen Sie sich einen Überblick und erfahren Sie, wie Sie durch den Online Katalog, verschiedene Online-Tools und Konfiguratoren, das CAD Download Center sowie viele weitere Rubriken profitieren.
Ob Sie nach verschiedenen Katalogformaten, Preislisten oder Zertifikaten suchen, hier sind Sie richtig! Besonders praktisch sind die Filterfunktion und die Möglichkeit, Downloads über die Leseliste zusammenzufassen, die Ihnen einen schnellen Zugriff auf die gewünschten Inhalte ermöglichen.
Holen Sie sich Ihre CAD-Daten in 2 einfachen Schritten.
Der item Online-Shop stellt Ihnen CAD-Modelle für alle gängigen Formate zur Verfügung. Hier finden Sie Ihre gespeicherten CAD-Daten und können sie in wenigen Schritten downloaden.
Die Registrierung bei item verschafft Ihnen zahlreiche zusätzliche Vorteile: Nutzen Sie u.a. den ganzen Komfort des Online-Shops – inklusive CAD-Downloads, Stücklisten-Import und Ansicht der Warenkorb-Historie.
Der item Online Katalog bietet Ihnen über 4000 Produkte für den Maschinen- und Betriebsmittelbau. Plus CAD-Downloads, Konfiguratoren, Videos und mehr!
Herzlich willkommen im item Online Shop. Hier finden Sie alle Informationen zu den über 4000 Komponenten der item Systembaukästen.
Der item Systembaukasten ist die Lösung für alle konstruktiven Aufgaben im Maschinen- und Betriebsmittelbau. Seine Einsatzgebiete reichen vom einfachen Gestell bis zur komplett automatisierten Produktionsstraße.
Das Arbeitsplatzsystem für die manuelle Fertigung: Perfekte Arbeitsplatzgestaltung für manuelle Arbeitsplätze in Industrie und Gewerbe – mit dem Arbeitsplatzsystem von item lassen sich alle Aufgaben in der manuellen Fertigung optimal lösen.
D30 - das Profilrohrsystem für den schnellen, anspruchsvollen und lösungsorientierten Betriebsmittelbau. Also genau das Richtige, um die japanischen Erfolgskonzepte in Ihren Werkshallen zu verwirklichen, Produktionsprozesse laufend zu optimieren und so Kosten zu senken.
Ob große Plattform, umlaufende Montagebühne oder einfache Wartungsebene – das Treppen-Podeste-System ermöglicht Arbeitsbereiche in der gewünschten Höhe. Da unser Treppen & Podest System zum item Systembaukasten kompatibel ist, steht das komplette Zubehörprogramm mit Schutzzäunen, Türen, Profilen, Bodenelementen etc. zur Verfügung.
Außen gradlinig, innen voll nützlicher Details: Die Baureihe XMS bietet alles, was der modulare Serienbau verlangt.
Das Schutzwandsystem von item erfüllt alle Anforderungen an einen umfassenden Maschinenschutz. Es ist durchgängig modular aus Komponenten des MB Systembaukastens aufgebaut und lässt sich gezielt an die Maschine und die erforderliche Schutzfunktion anpassen.
Das item Automationssystem ist die umfassende Komplettlösung für die Lineartechnik. Es bietet einbaufertige Lineareinheiten, die inklusive Antriebselementen, Schlitten und Zubehör geliefert werden. Einbauen und loslegen – so einfach kann Automation sein.
Die modulare Bauweise des item Förderbandsystems macht es einfach, Transport und Handling von Waren und Arbeitsmaterial perfekt zu koordinieren.
Filter-Fan-Units mit leistungsfähiger Filtertechnik und druckbeständige Flächeneinfassungen für Decken und Wände ermöglichen maßgeschneiderte, eingehauste Reinraum-Umgebungen (Mini-Environments) und Arbeitsplätze mit kontrolliertem Luftstrom (Laminar Flow Boxen).
Entdecken Sie unsere aktuellsten Neuheiten im kurzen Überblick, oder im kompletten Katalog zum Download!
Herzlich willkommen im item Online Shop. Hier finden Sie alle Informationen zu den über 4000 Komponenten der item Systembaukästen.
Flexible Materialschleuse mit Hubtür aus schlagfestem Polycarbonat; für den Automatikbetrieb vorbereitet.
Weitere InfosIndividuelle Schutzeinhausungen: Schlagfestes, klares Polycarbonat eingerahmt durch robuste Profile der Baureihe 8. Die Materialschleuse wurde realisiert mit dem modularen item Hubtürsystem: Die Ständerpfosten bestehen aus einem Spezialprofil mit integrierter Führung der Hubtür, seitliche Nuten erlauben eine einfache Montage an bestehende Schutzeinhausungen. Kabelkanäle auf der anderen Seite erlauben eine sichere Führung eines potentiellen Kettenantriebs. Breiten bis 2.000mm (bei einem Verhältnis von 2:1 LxB) und einem Gewicht bis zu 35kg stellen keine besondere Herausforderung für das modulare Hubtürsystem dar.
Diese Maschineneinhausung mit Arbeitsplatz ist nach vorne mit schalldämmendem Material zur Lärmvermeidung ausgestattet. Nach oben sorgt ein Stahlgitter für Entlüftung bei gleichzeitig maximaler Arbeitssicherheit.
Weitere InfosDiese Maschineneinhausung mit Arbeitsplatz ist nach vorne mit schalldämmendem Material zur Lärmvermeidung ausgestattet. Nach oben sorgt ein Stahlgitter für Entlüftung bei gleichzeitig maximaler Arbeitssicherheit. Elemente wie der Doppelschwenkarm mit Greifschale zur Materialbereitstellung, die Leuchte für optimale Sichtverhältnisse und der Monitorhalter können bedarfsgerecht und angebracht werden, selbstverständlich ergonomisch optimiert.