Eigenschaften
Details
2 Kupplungshälften D55 KLE 8 80x80, Al
2 Kupplungszahnkränze D55, PU, grün
2 Zylinderschrauben DIN 912-M6x20, St, verzinkt
Anzugsdrehmoment Kupplungshälften D55 KLE 8 80x80, Al 25 Nm
Anzugsdrehmoment Klemmnabenschraube 9,6 Nm
Zubehör / Dienstleistung
Zuschnitt max. 6000 mm
0.0.609.83
1 Satz
0.0.612.45