Nutenstein F 8 St M5, verzinkt
0.0.613.20

Nutenstein F 8 St M5, verzinkt

0.0.613.20

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/61320
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Downloads
  • Klassifizierung
Nutenstein F 8 St M5, verzinkt
0.0.613.20

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
St
Eigenschaft
verzinkt
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 12.7 g
ESD
ESD-sicher = Ja
Gewindedurchmesser
M5
Kraft max.
Fmax. = 2500 N
Moment
M = 4 Nm
Nutenstein F 8 St M5, verzinkt
0.0.613.20

Details

Gewindestift DIN 916-M6x6, St, verzinkt
mit Verdrehsicherung
Nutensteine F verbinden die Vorteile eines Nutensteins St mit den besonderen Anforderungen an ESD-ableitfähige Anlagen.
Nutensteine F werden mit einem Gewindestift geliefert, der beim Einschrauben die elektrisch isolierende Eloxalschicht der Profile im Nutgrund durchbricht. So entsteht eine dauerhaft ESD-ableitfähige Verbindung zwischen dem Nutenstein und dem Profil.
Das integrierte Kugeldruckstück hält den Nutenstein F während des Verschraubens in der gewünschten Lage fest. Der Gewindestift sichert gegen unbeabsichtigtes Verschieben des Nutensteins. Alle Nutensteine F besitzen eine Verdrehsicherung.
Eine zweite Funktion der Nutensteine F ist die sichere partielle Unterbrechung der elektrisch isolierenden Eloxalschicht der Profile im Nutgrund. Das Verschrauben des Gewindestifts stellt eine dauerhaft leitfähige Verbindung zwischen dem eingeschwenkten Nutenstein und dem Profil sicher. So kann ohne Zusatzelemente eine elektrisch ableitfähige Profilverbindung erzeugt werden.

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(363 KB)
Nutenstein F 8 St M5, verzinkt
0.0.613.20

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
UNSPSC 9.0
31161708
Zolltarifnummer
73181900