Profil 6 D30 3NO, natur
0.0.615.16

Profil 6 D30 3NO, natur

0.0.615.16

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/61516
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 6000 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 6000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Durchbiegungsrechner
  • Videos
  • Anwendung
  • Klassifizierung
Profil 6 D30 3NO, natur
0.0.615.16

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 6
Baureihe D30
Material
Al, eloxiert
Eigenschaft
natur
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm
Gewicht spez. Länge [kg/m]
m = 0.790 kg/m
ESD
ESD-sicher = Ja
Nennlänge, mm
L = 6000 mm
Fläche
A = 2.94 cm2
Flächenträgheitsmoment um x-Achse
Ix = 1.89 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-Achse
Iy = 1.79 cm4
Flächenträgheitsmoment Torsion
It = 1.48 cm4
Widerstandsmoment um x-Achse
Wx = 1.26 cm3
Widerstandsmoment um y-Achse
Wy = 1.19 cm3
Profil 6 D30 3NO, natur
0.0.615.16

Details

Der Alleskönner unter den Rundprofilen: Das Profil 6 D30 kombiniert die Stärken eines Profilrohrs und eines klassischen MB-Profils. Es besitzt vier Profilnuten 6, um Zubehör über Nutensteine anzuschließen. Zusätzlich kann die Kernbohrung zur stirnseitigen Anbindung genutzt werden. Der Verbinder D30 hält auf der Profilkontur zwischen den Nuten und auch stirnseitig.
Passend zur Anwendung können Sie das Profil 6 D30 mit bis zu vier geschlossenen Nuten bestellen. So entstehen leicht zu reinigende Konstruktionen. Eine geschlossene Nut kann bei Bedarf auch geöffnet werden.
Das Profil 6 D30 lässt sich in Gestellen uneingeschränkt mit dem Rohr D30 und dem Profilrohr D30 kombinieren.
Hinweis: Verwenden Sie das Profilrohr 8 D30 (0.0.663.94), um Zubehör für die Profilnut 8 anzuschließen.
Abdeckkappen für die Profil- und Rohrenden gibt es in zwei Varianten: in Grau und als ESD-ableitfähige Ausführung in Schwarz. So wird direkt signalisiert, welche Anwendung vorgesehen ist.
Für alle Profile mit abgedeckten Nuten gilt: Die Nutabdeckung kann bei Bedarf einfach entfernt werden. Im freigelegten Bereich lässt sich die Nut zur Befestigung von Zubehör oder Flächenelementen uneingeschränkt nutzen.
Zulässige Belastungen der Profilkonstruktion
Das Diagramm zeigt die erlaubte Belastung in Abhängigkeit zur Stützweite a. Zugrunde gelegt wurde die von item maximal zulässige Durchbiegung von 1/100 der Stützweite. Bitte beachten Sie bei Regalbauten die Grenzwerte der DGUV Regel 108-007.
Profil 6 D30 3NO, natur
0.0.615.16

Zubehör / Dienstleistung

Stoßverbinder D30-90° R25 innen Anschluss M6-12
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.692.13
Verbinder D30-45° innen Anschluss M6-12
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.692.12
Abdeckkappe 6 D30, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.634.45
Abdeckkappe 6 D30 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.637.03
Rohrendkappe D30, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.643.96
Rohrendkappe D30 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.644.65
Sägeschnitt Profil, kleine Querschnitte
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.026.30

Downloads

Technische Dokumentation(2 MB)
ESD Produkt Qualifikation(342 KB)

Durchbiegungsrechner

Bitte geben Sie zur Berechnung der Durchbiegung um die y-Achse

Die Berechnung berücksichtigt bereits die Durchbiegung durch die Eigengewichtskraft!

Belastungsfall 1

load 1
Durchbiegung f1x: 0 mm Biegespannung σ1x: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Durchbiegung f1y: 0 mm Biegespannung σ1y: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.

Belastungsfall 2

load 2
Durchbiegung f2x: 0 mm Biegespannung σ2x: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Durchbiegung f2y: 0 mm Biegespannung σ2y: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.

Belastungsfall 3

load 3
Durchbiegung f3x: 0 mm Biegespannung σ3x: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Durchbiegung f3y: 0 mm Biegespannung σ3y: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.

Videos

FAQ D30 Frage Nr. 2

item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.

FAQ D30 Frage Nr. 10

item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.

FAQ D30 Frage Nr. 5

item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.

FAQ D30 Frage Nr. 7

item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.

FAQ D30 Frage Nr. 8

item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.

FAQ D30 Frage Nr. 9

item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.

FAQ D30 Frage Nr. 3

item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.

item Neuheiten D30 Herbst 2010

item Neuheiten Baureihe D30. Rohre und Profile aus Aluminium korrosionsfrei, leicht und stabil; Verbinder aus Aluminium-Druckguß elektrostatisch ableitfähig; Klemmspanntechnik mit optimaler Krafteinleitung gibt Sicherheit: kein Verdrehen, kein Verrutschen. Ein Werkzeug für alle Schrauben reduziert die Montagekosten, Winkelstrebe 90° elegant und wirkungsvoll, einfacher und stabiler Anschluss zur Baureihe 8 Stabilität im Grundaufbau. Multiblock und Klemmschelle multifunktional befestigt - mit wenig Bauteilen.

Lean Production System - die Baureihe D30 von item im Überblick

Lean production - leicht gemacht. Das Profil-Rohrsystem D30 der item Industrietechnik GmbH zeichnet sich durch dauerstabile, enorm flexible Verbindungstechnik und eine intuitive Ein-Personen-Montage aus. Damit bietet item ein Lean Production System zum Betriebsmittelbau, das sich für anspruchsvolle Produktionsumgebungen eignet - für optimalen Materialfluss und Materialbereitstellung.

FAQ D30 Frage Nr. 2

item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.

FAQ D30 Frage Nr. 10

item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.

FAQ D30 Frage Nr. 5

item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.

FAQ D30 Frage Nr. 7

item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.

FAQ D30 Frage Nr. 8

item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.

FAQ D30 Frage Nr. 9

item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.

FAQ D30 Frage Nr. 3

item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.

item Neuheiten D30 Herbst 2010

item Neuheiten Baureihe D30. Rohre und Profile aus Aluminium korrosionsfrei, leicht und stabil; Verbinder aus Aluminium-Druckguß elektrostatisch ableitfähig; Klemmspanntechnik mit optimaler Krafteinleitung gibt Sicherheit: kein Verdrehen, kein Verrutschen. Ein Werkzeug für alle Schrauben reduziert die Montagekosten, Winkelstrebe 90° elegant und wirkungsvoll, einfacher und stabiler Anschluss zur Baureihe 8 Stabilität im Grundaufbau. Multiblock und Klemmschelle multifunktional befestigt - mit wenig Bauteilen.

Lean Production System - die Baureihe D30 von item im Überblick

Lean production - leicht gemacht. Das Profil-Rohrsystem D30 der item Industrietechnik GmbH zeichnet sich durch dauerstabile, enorm flexible Verbindungstechnik und eine intuitive Ein-Personen-Montage aus. Damit bietet item ein Lean Production System zum Betriebsmittelbau, das sich für anspruchsvolle Produktionsumgebungen eignet - für optimalen Materialfluss und Materialbereitstellung.

Anwendung

Materialbereitstellungswagen - Art. Nr. EX-01063

Bei diesem Materialbereitstellungswagen bildet ein Sockel aus MB Profilen die stabile Basis, Profilrohre der Baureihe D30 den Aufbau.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung

Anwendung

Prospektständer - Art. Nr. EX-01064

Dieser Prospektständer im Industriedesign passt besonders gut in Büros nahe effizienter Produktionslinien und überall dorthin, wo es auf besonderes Design ankommt.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung
Profil 6 D30 3NO, natur
0.0.615.16

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100