Knieleisten-Winkelverbinder
0.0.620.28

Knieleisten-Winkelverbinder

0.0.620.28

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/62028
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Videos
  • Klassifizierung
Knieleisten-Winkelverbinder
0.0.620.28

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 102 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Knieleisten-Winkelverbinder
0.0.620.28

Details

Gelenkelement D30, GD-Al, weißaluminium ähnlich RAL 9006
Gelenkelement D30-R20, GD-Al, weißaluminium ähnlich RAL 9006
Gelenkhälften Distanzstück, St, weißaluminium ähnlich RAL 9006
Nutenstein V 8 St M6, St, verzinkt
2 Senkschrauben DIN 7991-M6x18, St, verzinkt
2 Senkschrauben DIN 7991-M6x10, St, verzinkt
Knieleisten-Winkelverbinder
Mit dem Knieleisten-Winkelverbinder wird die Knieleiste (aus Profil 6 D30) mit einem Geländerpfosten (aus Profil 8 D40 2N180 ) verbunden. Der Satz enthält alle benötigten Befestigungselemente.
Der Verbinder wird an der Stirnseite der Knieleiste verschraubt und in der Nut des Pfostens verankert. Dank des Gelenks kann die Knieleiste in jedem gewünschten Winkel verbaut werden. Das gilt für die rechtwinklige Montage an einem Podest ebenso wie an einer Treppe in der erforderlichen Winkelstellung.

Videos

Belastungstest: Das Treppen/Podeste System besteht die Anforderungen der US-amerikanischen OSHA § 1910.29

Test des Treppen/Podeste Systems nach den Vorgaben der US-amerikanischen Arbeitsschutzbehörde (OSHA)
Knieleisten-Winkelverbinder
0.0.620.28

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
UNSPSC 9.0
31162502
Zolltarifnummer
83024900