Die Mehrwert-Profile mit erhöhter Tragkraft: Profile der Baureihe 10 im Rastermaß 50 mm sind bestens für belastete Profilkonstruktionen geeignet.
Der Gewindedurchmesser M10 ermöglicht hohe Anzugsmomente für Profilverbindungen. Die starken Nutflanken erlauben die Ausnutzung dieser erhöhten Belastbarkeit. Dazu trägt auch die Verbindungstechnik bei: Alle Verbindungssätze 10 bestehen vollständig aus Hochleistungsstählen, damit die Vorspannung jederzeit voll zur Verfügung steht. Die maximale Zugbelastung pro Schraubverbindung liegt bei 7000 N.
Für die Aluminiumprofile der Baureihe 10 stehen verschiedene Querschnitte zur Verfügung. In geringer belasteten Bereichen können die leichten Profile 10 E verwendet werden.
Die Stirnseiten der Profile lassen sich mit passenden Abdeckkappen aus Kunststoff verschließen. Bodenelemente werden durch Fußplatten 10 aus Metall befestigt.