Scharnier 8 40 Zn, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.630.94

Scharnier 8 40 Zn, weißaluminium ähnlich RAL 9006

0.0.630.94

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/63094
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Scharnier 8 40 Zn, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.630.94

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Eigenschaft
weißaluminium ähnlich RAL 9006
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 181 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Kraft max.
Fmax. = 750 N
Scharnier 8 40 Zn, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.630.94

Details

Scharnierhälften, GD-Zn
Befestigung des Scharniers 8 40 Zn an Profilnuten der Baureihe 8.
Das Scharnier 8 40 Zn kann stirnseitig oder an der Profilnut verschraubt werden.
F = 750 N
Das Scharnier 8 40 Zn kann stirnseitig oder an der Profilnut verschraubt werden.
Hält auch schwere Türen! Das Scharnier 8 40 Zn, weißaluminium ist auf hohe Belastungen ausgerichtet. Große Maschinentüren oder Türen von Schutzeinrichtungen werden dauerhaft sicher gehalten.
Die Ausführung in der Farbe Weißaluminium fügt sich harmonisch in das Gesamtbild einer Maschine ein. Alternativ ist das Scharnier 8 40 Zn auch in Schwarz (0.0.196.36) verfügbar.
Scharniere Zn verbinden Profile unter einem beliebigen Winkel bis 180°. Sie sind links und rechts verwendbar. Die Befestigung erfolgt an den Profilaußenflächen oder stirnseitig.
Bei Bedarf, z. B. Montage an einem Flächenelement, ist die Verdrehsicherung mit einem Schraubendreher zu entfernen.
Scharnier 8 40 Zn, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.630.94

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
eCl@ss 8.0
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
UNSPSC 9.0
31162403
Zolltarifnummer
83021000