Red Dot Design Award
Die Auszeichnung durch den international hochgeschätzten Red Dot Design Award beweist Designexzellenz. Formale Qualität, Funktionalität und Innovationsgrad sind einige der Kriterien, welche die hohe Gestaltungsqualität dieses Produktes ausmachen.
Eigenschaften
Baureihe 8
Details
Anschlussgelenk
2 Standardgelenke
Gelenk schwer
Anschlussabdeckung, PA, grau
3 Anschlussplatten, Al, natur
Halbrundschraube M8x22, St, verzinkt
Anwendungs- und Montagehinweise
Fmax. = 140 N
Zubehör / Dienstleistung
1 Satz
0.0.651.54
1 Stück
0.0.432.73
1 Stück
0.0.432.74
1 Stück
0.0.432.75
1 Satz
0.0.615.48
Zuschnitt max. 6000 mm
0.0.616.95
1 Satz
0.0.618.61
Zuschnitt max. 20 m
0.0.622.12