Eine Linearführung, die steifer und kompakter ist als Rollenführungen, aber genauso modular und einfach auf Standardprofile aufgebaut wird?
Die item Kugelumlaufeinheiten erfüllen genau diesen Anspruch!
Fertige Schlitten für Profilbreiten von 40 und 80 mm, die auf Wellen in Wellenklemmprofilen aufgesetzt werden: reduzierter Fertigungsaufwand, geringere bewegte Massen und leichte Einstellbarkeit sind die weiteren Pluspunkte dieser Führungselemente.
Die Montage der Führungswellen D14 kann in Profilen 8 (nicht Ausführung leicht oder E) der Breiten 40 oder 80 mm erfolgen. Maximale Führungslänge: 6.000 mm. Die Führung ist besonders für Zug- und Drucklasten auf die Schlittenplatte geeignet.