Kanal-Abdeckkappe 40x40 mit Durchführung, schwarz
0.0.638.31

Kanal-Abdeckkappe 40x40 mit Durchführung, schwarz

0.0.638.31

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/63831
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Videos
  • Klassifizierung
Kanal-Abdeckkappe 40x40 mit Durchführung, schwarz
0.0.638.31

Eigenschaften

Material
PA-GF
Eigenschaft
schwarz
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 8 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Kanal-Abdeckkappe 40x40 mit Durchführung, schwarz
0.0.638.31

Details

Schluss mit fummeligem Kantenschutz, der bei jeder Änderung des Kabelstrangs das Weite sucht!
Der Abschluss mit System, für alle Kabelkanäle mit Schraubkanal zur Befestigung von Abdeckkappen (Kanäle SE 40x40 und 80x80 sowie modulares Kanalsystem).
Zweigeteilte Kanal-Abdeckkappen mit Durchführung verbleiben stets am Kanal, erlauben aber das Einlegen oder Entfernen zusätzlicher Kabel und Schlauchleitungen. Wenn das Deckelprofil wieder aufgesetzt ist, deckt der abnehmbare Teil der Kappe auch die Kante des Deckels wieder sicher ab und schützt die durchgeführte Leitung.
Empfohlene Schrauben: Blechschraube DIN 7981 St 4,2x9,5 (Art.-Nr. 8.0.000.13).
Kanal-Abdeckkappe 40x40 mit Durchführung, schwarz
0.0.638.31

Zubehör / Dienstleistung

Blechschraube DIN 7981 St 4,2x9,5, verzinkt
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
8.0.000.13

Videos

item Neuheiten Übersicht Herbst 2011

Die neuen SystemMobile, das Profil KH -- ein Profil ganz ohne Metall und neue Produkte aus der Baureihe D30: Mehr als 100 Neuheiten warten darauf, entdeckt zu werden: Innovative Werkstoffe, neue Produktgruppen, funktionelle Weiterentwicklungen und ein komplett neuer Internetauftritt.

item Neuheiten MB Systembaukasten Herbst 2011

Das ist neu: ein item Profil ganz ohne Metall. Für besondere Einsatzzwecke gibt es nun sowohl ein Profil 8 als auch ein Rohr D30 aus einem innovativen Werkstoff, der zu 70 Prozent aus Holz und zu 30 Prozent aus Kunststoff besteht. Damit entstehen Konstruktionen, die elektrisch nicht leitend sind und das Radiofrequenzspektrum nicht beeinflussen.
Kanal-Abdeckkappe 40x40 mit Durchführung, schwarz
0.0.638.31

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Zolltarifnummer
39235090