Adapter D30/D28-25, grau ähnlich RAL 7042
0.0.642.62

Adapter D30/D28-25, grau ähnlich RAL 7042

0.0.642.62

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/64262
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Videos
  • Klassifizierung
Adapter D30/D28-25, grau ähnlich RAL 7042
0.0.642.62

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe D30
Material
PA-GF
Eigenschaft
grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 2.5 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Adapter D30/D28-25, grau ähnlich RAL 7042
0.0.642.62

Details

Aufs falsche Pferd gesetzt? Da haben wir etwas für Sie: Mit dem Adapter D30/D28 und dem Adapter D30/D28,6 schließen Sie alte Stahlrohre mit Plastikmantel (Durchmesser 28 oder 28,6 mm) einfach an die Welt des modernen Profilrohrsystems D30 aus Aluminium an.
Die Adapter sind in den Längen 25 und 37 mm verfügbar.
Hinweis: Bitte beachten Sie die Belastungsgrenzen, die aus der Verwendung von Kunststoffkomponenten resultieren.
Adapter D30/D28-25, grau ähnlich RAL 7042
0.0.642.62

Zubehör / Dienstleistung

Verbinder D30
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.623.56

Videos

item Neuheiten Übersicht Herbst 2011

Die neuen SystemMobile, das Profil KH -- ein Profil ganz ohne Metall und neue Produkte aus der Baureihe D30: Mehr als 100 Neuheiten warten darauf, entdeckt zu werden: Innovative Werkstoffe, neue Produktgruppen, funktionelle Weiterentwicklungen und ein komplett neuer Internetauftritt.

FAQ D30 Frage Nr. 2

item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.

FAQ D30 Frage Nr. 5

item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.

FAQ D30 Frage Nr. 3

item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.

item Neuheiten D30 Herbst 2011

Das Rundrohr-System D30 mit der praktischen Verbindungstechnik kann jetzt noch mehr. Vom einfachen Regal, über variable Arbeitsstationen bis zu komplexen Be- und Entladekonstruktionen mit Rollenbahnen -- D30 passt sich den Anforderungen vor Ort an und macht Lean Production effizienter. Dazu treibt D30 es jetzt bunt: Profilrohre D30 gibt es ab sofort in sieben unterschiedlichen Farbtönen. Damit können Standorte, Bauteile oder Mengen einfach markiert werden.

FAQ D30 Frage Nr. 8

item-Entwickler Tobias Barnat beantwortet wichtige Fragen rund um das Lean Production System D30.
Adapter D30/D28-25, grau ähnlich RAL 7042
0.0.642.62

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
Zolltarifnummer
39269097