Rohrendkappe D30, grau ähnlich RAL 7042
0.0.643.96

Rohrendkappe D30, grau ähnlich RAL 7042

0.0.643.96

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/64396
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Videos
  • Klassifizierung
Rohrendkappe D30, grau ähnlich RAL 7042
0.0.643.96

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe D30
Eigenschaft
grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 47 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Rohrendkappe D30, grau ähnlich RAL 7042
0.0.643.96

Details

Kappe, NBR Sh 60 A
Einlegescheibe, St, verzinkt
Sicher in allen Richtungen: Die Rohrendkappe D30 ist die multifunktionale Abdeckung für alle (Profil-)Rohre D30. Sie dient als dauerhaft elastische Abdeckung der Stirnseite, als Kratzschutz am Boden und an der Wand oder als einfacher Anschlagpuffer in Karakuri/LCA-Anwendungen.
Die Rohrendkappe D30 umschließt das Profilende auch seitlich. Die Einlegescheibe aus Stahl macht den Boden der Kappe durchstoßsicher.
Die Rohrendkappe D30 ist auch in Schwarz als ESD-sichere Ausführung erhältlich.

Videos

item Neuheiten D30 Herbst 2011

Das Rundrohr-System D30 mit der praktischen Verbindungstechnik kann jetzt noch mehr. Vom einfachen Regal, über variable Arbeitsstationen bis zu komplexen Be- und Entladekonstruktionen mit Rollenbahnen -- D30 passt sich den Anforderungen vor Ort an und macht Lean Production effizienter. Dazu treibt D30 es jetzt bunt: Profilrohre D30 gibt es ab sofort in sieben unterschiedlichen Farbtönen. Damit können Standorte, Bauteile oder Mengen einfach markiert werden.

item Neuheiten Übersicht Herbst 2011

Die neuen SystemMobile, das Profil KH -- ein Profil ganz ohne Metall und neue Produkte aus der Baureihe D30: Mehr als 100 Neuheiten warten darauf, entdeckt zu werden: Innovative Werkstoffe, neue Produktgruppen, funktionelle Weiterentwicklungen und ein komplett neuer Internetauftritt.
Rohrendkappe D30, grau ähnlich RAL 7042
0.0.643.96

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Zolltarifnummer
40169991