Schutzprofil 8 40x20 E, grau
0.0.645.03

Schutzprofil 8 40x20 E, grau

0.0.645.03

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/64503
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 2000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Schutzprofil 8 40x20 E, grau
0.0.645.03

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
PE, geschäumt
Eigenschaft
grau
Liefereinheit
1 Stück à 2000 mm
Gewicht spez. Länge [g/m]
m = 22 g/m
ESD
ESD-sicher = Nein
Nennlänge, mm
L = 2000 mm
Schutzprofil 8 40x20 E, grau
0.0.645.03

Details

Hohe Sicherheit bei geringem Aufwand: Die Schutzprofile aus dämpfendem PE-Schaum sind schnell montiert und bieten einen robusten Stoßschutz an Profilkanten und auf den Seitenflächen. Auch als schnelle Transportsicherung hervorragend geeignet!
Schutzprofil 8 40x20 E, grau
0.0.645.03

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
Zolltarifnummer
39161000