Deckelprofil D80 K, grau ähnlich RAL 7042
0.0.647.91

Deckelprofil D80 K, grau ähnlich RAL 7042

0.0.647.91

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/64791
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
Zuschnitt max. 3000 mm
≥1
auf Anfrage
1 Stück à 3000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Klassifizierung
Deckelprofil D80 K, grau ähnlich RAL 7042
0.0.647.91

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe X
Material
PVC
Eigenschaft
grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Gewicht spez. Länge [g/m]
m = 241 g/m
ESD
ESD-sicher = Nein
Deckelprofil D80 K, grau ähnlich RAL 7042
0.0.647.91

Details

Abdeckung der Leitungen durch Deckelprofile K und Abdeckprofile K in Maschinenrahmen XMS.
Deckelprofil D80 K, grau ähnlich RAL 7042
0.0.647.91

Zubehör / Dienstleistung

Sägeschnitt Profil, kleine Querschnitte
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.026.30

Downloads

Datenblatt(2 MB)
Technische Dokumentation(270 KB)
Deckelprofil D80 K, grau ähnlich RAL 7042
0.0.647.91

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
Zolltarifnummer
39162000