Rollladen-Lamellengleitschuh K/Al, schwarz
0.0.653.93

Rollladen-Lamellengleitschuh K/Al, schwarz

0.0.653.93

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/65393
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Downloads
  • Klassifizierung
Rollladen-Lamellengleitschuh K/Al, schwarz
0.0.653.93

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
PA
Eigenschaft
schwarz
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht/100
m = 120 g/100
ESD
ESD-sicher = Nein
Rollladen-Lamellengleitschuh K/Al, schwarz
0.0.653.93

Details

Der neue Look für Kunststoff-Rollladen: Jede Lamelle ist mit einem Aluminium-Blech kaschiert. Damit vereinen die Rollladen das Beste aus beiden Welten: Der 2-K-Kunststoff garantiert Stabilität und Biegsamkeit, was bei Kurvenfahrten wichtig ist. Der formschöne Aluminium-Einsatz in den Lamellen sorgt für zusätzliche Steifigkeit und Top-Aussehen. Einfache Reinigung und leichter Lauf sind damit sichergestellt.
Zusätzlich reduzieren Lamellengleitschuhe K/Al die Reibung und sorgen für Spurtreue. Sie werden an jeder zweiten Lamelle befestigt.
Das Rollladen-Lamellenprofil K/Al ersetzt die bisherige Ausführung K.
Das Lamellenprofil gehört zum item Rollladen-System (Katalog MB Systembaukasten). Es ermöglicht, platzsparende Abdeckungen für Schränke, Schalttafeln etc. in individueller Größe zu bauen. Es besteht aus Lamellen in Aluminium oder Kunststoff mit Aluminium-Einsatz und Rollladenführungen, die in Trägerprofilen der Baureihe 8 verankert werden.
Der Rollladen K/Al wird mit Lamellen-Gleitschuhen abgeschlossen: In jede zweite Lamelle K/Al wird auf beiden Seiten ein Lamellen-Gleitschuhe K/Al montiert.

Downloads

Montageanleitung(821 KB)
Rollladen-Lamellengleitschuh K/Al, schwarz
0.0.653.93

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
22320204
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
22320204
eCl@ss 7.1
22320204
eCl@ss 8.0
22320204
UNSPSC 7.0
30151801
UNSPSC 9.0
30151801
Zolltarifnummer
39269097