Bürstenleiste 8 H40, schwarz
0.0.655.34

Bürstenleiste 8 H40, schwarz

0.0.655.34

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/65534
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
Zuschnitt max. 1000 mm
≥1
auf Anfrage
1 Stück à 1000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Werkzeug
  • Klassifizierung
Bürstenleiste 8 H40, schwarz
0.0.655.34

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Eigenschaft
schwarz
Liefereinheit
Zuschnitt max. 1000 mm
Gewicht spez. Länge [g/m]
m = 131 g/m
ESD
ESD-sicher = Nein
Bürstenleiste 8 H40, schwarz
0.0.655.34

Details

Bürstenaufnahme, ABS
Borsten, PA
Die Bürstenleisten 8 sind wahre Multitalente. Sie decken Türspalte ab, um Luftströmungen, Staub- und Lärm abzuhalten. Die flexiblen, aber robusten Bürsten schützen Güter und Profile gleichermaßen gegen Schäden durch Reibung und Schläge. Eine Sorge weniger beim Warentransport. Und der Kunststoff reduziert zusätzlich störende Vibrationen, weshalb die Bürstenleisten auch als Dämpfer verwendet werden können.
Ein weiterer Vorteil: die einfache Handhabung! Die Bürstenleisten werden nur in die Profilnut 8 eingerastet. Fertig! Zur Wahl stehen zwei Bürstenlängen mit 10 bzw. 40 mm je nach Einsatzzweck. Während die kurzen Bürsten besonders für Transportanwendungen und als Türdichtung geeignet sind, eignen sich die langen Bürsten als flexibles, winddichtes Schott, durch das Kabel geführt werden können. In Kaltgangeinhausungen kann der Austritt von Kaltluft der Maschinenklimatisierung wirkungsvoll verhindert werden.

Hinweis: Die Längentoleranz bei Zuschnitten beträgt ±4 mm.
Bürstenleiste 8 H40, schwarz
0.0.655.34

Werkzeug

Allzweckschere
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.265.63
Allzweckschere mit 90°-Anschlag
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.662.33
Bürstenleiste 8 H40, schwarz
0.0.655.34

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
Zolltarifnummer
96035000