Abdeckprofil Profilrohr D30, grau ähnlich RAL 7042
0.0.658.05

Abdeckprofil Profilrohr D30, grau ähnlich RAL 7042

0.0.658.05

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/65805
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 2000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Videos
  • Klassifizierung
Abdeckprofil Profilrohr D30, grau ähnlich RAL 7042
0.0.658.05

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe D30
Material
PE-HD
Eigenschaft
grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück à 2000 mm
Gewicht spez. Länge [g/m]
m = 6.5 g/m
ESD
ESD-sicher = Nein
Nennlänge, mm
L = 2000 mm
Abdeckprofil Profilrohr D30, grau ähnlich RAL 7042
0.0.658.05

Details

Eine saubere Sache: Das Abdeckprofil Profilrohr D30 schützt die Vertiefung des Profilrohrs D30 sicher vor Verschmutzung. Einfach einklipsen und schon entsteht eine leicht zu reinigende, geschlossene Oberfläche. Das Abdeckprofil kombiniert die Vorteile von Rohr D30 und Profilrohr D30.

Videos

item Neuheiten Herbst 2013: Lean Production Systembaukasten

Mehr Bewegungsfreiheit und Geschwindigkeit in der Produktion ermöglichen die Neuheiten des LP Systembaukastens. Mit der Freigabeeinheit D30 bauen Sie individuelle Shooter für die automatische Bestückung von Arbeitsstationen. Transportkisten werden sicher transportiert und dank selektiver Auslösung am richtigen Ort ausgeladen. Damit kann ein Routenzug verschiedene Stationen gleichzeitig bedienen.
Abdeckprofil Profilrohr D30, grau ähnlich RAL 7042
0.0.658.05

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102316
UNSPSC 9.0
30102316
Zolltarifnummer
39161000