Stegplatte 4,5mm PP, grau
0.0.658.39

Stegplatte 4,5mm PP, grau

0.0.658.39

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/65839
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück Plattenmaß ca. 3050x2050 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 3010x2010 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Klassifizierung
Stegplatte 4,5mm PP, grau
0.0.658.39

Eigenschaften

Material
PP
Eigenschaft
grau
Liefereinheit
Zuschnitt max. 3010x2010 mm
Gewicht spez. Fläche
m = 0.9 kg/m2
ESD
ESD-sicher = Nein
Stegplatte 4,5mm PP, grau
0.0.658.39

Details

Dickentoleranz ± 5 %
Bitte beachten Sie, dass sich das erste Maß (Länge) auf die Seite bezieht, die parallel zu den Stegen verläuft.
Wenn es schnell gehen muss oder an eine Trennwand keine hohen Sicherheitsanforderungen gestellt werden, sind Stegplatten die richtige Wahl. Die leichten Flächenelemente aus pflegeleichtem Polypropylen lassen sich mit einem Messer passend zuschneiden und mit wenigen Handgriffen befestigen. Damit entsteht im Handumdrehen beispielsweise ein Boden unter einer Rollenbahn oder ein Spritzschutz zwischen Profilen.
Diese Platten sind entlang der Stege leicht biegbar. Für Anwendungen mit weitergehenden Anforderungen an die Belastbarkeit bietet item eine große Auswahl an weiteren Flächenelementen an.
Stegplatte 4,5mm PP, grau
0.0.658.39

Zubehör / Dienstleistung

Sägebearbeitung für Flächenelemente Kategorie 1
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.475.48

Downloads

Datenblatt(259 KB)
Stegplatte 4,5mm PP, grau
0.0.658.39

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360490
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 8.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
Zolltarifnummer
39202080