Profilrohr 8 D30, natur
0.0.663.93

Profilrohr 8 D30, natur

0.0.663.93

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/66393
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 6000 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 6000 mm
≥1
auf Anfrage
1 Stück à 3000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Durchbiegungsrechner
  • Anwendung
  • Klassifizierung
Profilrohr 8 D30, natur
0.0.663.93

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Baureihe D30
Material
Al, eloxiert
Eigenschaft
natur
Liefereinheit
1 Stück à 6000 mm
Gewicht spez. Länge [kg/m]
m = 0.75 kg/m
ESD
ESD-sicher = Ja
Nennlänge, mm
L = 6000 mm
Fläche
A = 2.75 cm2
Flächenträgheitsmoment um x-Achse
Ix = 1.20 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-Achse
Iy = 2.32 cm4
Flächenträgheitsmoment Torsion
It = 0.76 cm4
Widerstandsmoment um x-Achse
Wx = 0.91 cm3
Widerstandsmoment um y-Achse
Wy = 1.55 cm3
Profilrohr 8 D30, natur
0.0.663.93

Details

Zweifach gut: das Profilrohr 8 D30 mit integrierter Nut 8. Die spezielle Geometrie ermöglicht den Anschluss von Verbindern D30 an drei Seiten. Eine Nut 8 ist frei für Komponenten des MB Systembaukastens und des item Arbeitsplatzsystems.
Das Profilrohr 8 D30 spart Bauraum und Lagerkosten, weil Zubehör und Profile ohne Adapter angeschlossen werden können. Damit lassen sich Komponenten aller Systembaukästen sehr einfach in einem Gestell nutzen.
Das Profilrohr 8 D30 ist zum Beispiel ideal, um Greifschalen 8 105x130 (0.0.664.35) an Konstruktionen aus Profilen D30 zu verwenden.

 

Hinweis: Zum Anschluss von Zubehör mit Nut 6 steht das Profil 6 D30 zur Verfügung.
Profilrohr 8 D30, natur
0.0.663.93

Zubehör / Dienstleistung

Werkzeugschlitten 8, schwarz
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.026.13
Werkzeugschlitten 8 80x40
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.618.97
Magnethalter 8, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.627.86
Regalboden 8 200-600
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.627.00
Werkzeughalter 8, schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.474.50
Winkel 8 160x160 St M12, weißaluminium ähnlich RAL 9006
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.475.20
Abdeckkappe Profilrohr 8 D30, grau ähnlich RAL 7042
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.666.95
Sägeschnitt Profil, kleine Querschnitte
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.026.30

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(340 KB)
Technische Dokumentation(2 MB)

Durchbiegungsrechner

Bitte geben Sie zur Berechnung der Durchbiegung um die y-Achse

Die Berechnung berücksichtigt bereits die Durchbiegung durch die Eigengewichtskraft!

Belastungsfall 1

load 1
Durchbiegung f1x: 0 mm Biegespannung σ1x: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Durchbiegung f1y: 0 mm Biegespannung σ1y: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.

Belastungsfall 2

load 2
Durchbiegung f2x: 0 mm Biegespannung σ2x: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Durchbiegung f2y: 0 mm Biegespannung σ2y: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.

Belastungsfall 3

load 3
Durchbiegung f3x: 0 mm Biegespannung σ3x: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.
Durchbiegung f3y: 0 mm Biegespannung σ3y: 0 N/mm² Achtung! Die Biegespannung überschreitet die Fließgrenze des Materials.

Anwendung

KVP-Tisch

Mehr Übersicht für schnelle Entscheidungen. Der KVP-Tisch zeigt, welche Komponenten zur Konstruktion einer Lean-Production-Lösungen zur Verfügung stehen.

Weitere Infos
PDF CAD Stücklisten Zeichnung
Profilrohr 8 D30, natur
0.0.663.93

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100