Kanal-Abdeckkappe 80x40 mit Durchführung, schwarz
0.0.672.01

Kanal-Abdeckkappe 80x40 mit Durchführung, schwarz

0.0.672.01

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/67201
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Satz
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Klassifizierung
Kanal-Abdeckkappe 80x40 mit Durchführung, schwarz
0.0.672.01

Eigenschaften

Material
PA-GF
Eigenschaft
schwarz
Liefereinheit
1 Satz
Gewicht [g]
m = 16.0 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Kanal-Abdeckkappe 80x40 mit Durchführung, schwarz
0.0.672.01

Details

Die praktische Ergänzung zu den Kanalprofilen U 80x40 SE und zum modularen Kanalsystem! Die Kanal-Abdeckkappe 80x40 mit Durchführung ermöglicht, Leitungen stirnseitig weiterzuführen. Die Montage kann sogar bei bereits verlegten Leitungen nachträglich erfolgen.
Die Abdeckkappe besteht aus zwei L-förmigen Teilen, die nacheinander aufgesteckt und verschraubt werden. Die Abdeckkappe aus Kunststoff verhindert den Kontakt der Kabel mit den möglicherweise scharfkantigen Schnittflächen des Installationskanals.
Hinweis: Die Kanal-Abdeckkappe 80x40 mit Durchführung kann an Träger- und Wandprofilen des modularen Kanalsystems, am Kanalprofil U 80x40 D40 SE und am Kanalprofil U 80x40 D80 SE montiert werden. Bitte achten Sie hier auf die Ausführung SE mit Schraubkanal, der zur Befestigung der Abdeckkappe dient.
Kanal-Abdeckkappe 80x40 mit Durchführung, schwarz
0.0.672.01

Zubehör / Dienstleistung

Blechschraube DIN 7981 St 4,2x9,5, verzinkt
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
8.0.000.13
Kanal-Abdeckkappe 80x40 mit Durchführung, schwarz
0.0.672.01

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Zolltarifnummer
39235090