Abdeckprofil 8 K/Al, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.672.02

Abdeckprofil 8 K/Al, weißaluminium ähnlich RAL 9006

0.0.672.02

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/67202
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 2000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Werkzeug
  • Klassifizierung
Abdeckprofil 8 K/Al, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.672.02

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
PP
Eigenschaft
weißaluminium ähnlich RAL 9006
Liefereinheit
1 Stück à 2000 mm
Gewicht spez. Länge [g/m]
m = 15.5 g/m
ESD
ESD-sicher = Nein
Nennlänge, mm
L = 2000 mm
Abdeckprofil 8 K/Al, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.672.02

Details

Schnell verschlossen: Das Abdeckprofil 8 K/Al schützt die Nut 8 eines Profils vor Staub. Durch eine Oberflächenfolie mit Aluminiumschicht wirkt die Leiste aus Kunststoff optisch wie ein Aluminiumprofil.
Das Abdeckprofil lässt sich mit der item Allzweckschere rasch ablängen und mit geringem Kraftaufwand einsetzen.
Abdeckprofil 8 K/Al, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.672.02

Werkzeug

Allzweckschere
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.265.63
Allzweckschere mit 90°-Anschlag
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.662.33
Abdeckprofil 8 K/Al, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.672.02

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
Zolltarifnummer
39161000