Eigenschaften
Details
Adapterplatte 8 D40, für Getriebe AP/WP 60, Al
Kupplungshälfte D40/D14, für Getriebe AP/WP 60, Al
Spreiznabenkupplungshälfte D40/D15, St und Al
Kupplungszahnkranz D40, PU, grün
Zentrierung D50-D22, St
4 Zylinderschrauben DIN 912-M4x16, St, verzinkt
4 Zylinderschrauben DIN 912-M5x12, St, verzinkt
4 Zylinderschrauben DIN 912-M6x16, St, verzinkt
2 Zylinderschrauben DIN 912-M6x45, St, verzinkt
2 Zylinderschrauben DIN 912-M6x60, St, verzinkt
Abdeckkappe D30F, PA, grau
Anzugsdrehmoment Spreiznabenschraube 9,6 Nm
Anzugsdrehmoment Klemmnabenschraube 9,6 Nm