Eigenschaften
Details
Adapterplatte KLE 8 80x80, für Getriebe AP/WP 80, Al
Kupplungshälfte D55/D20, für Getriebe AP/WP 80, Al
Kupplungshälfte D55 KLE 8 80x80 Al
Kupplungszahnkranz D55, PU, grün
Zentrierung D55 KLE 8 80x80, St
4 Zylinderschrauben DIN 912-M5x20, St, verzinkt
4 Zylinderschrauben DIN 912-M6x15, St, verzinkt
4 Zylinderschrauben DIN 912-M6x16, St, verzinkt
4 Zylinderschrauben DIN 912-M6x85, St, verzinkt
Zylinderschraube DIN 912-M8x25, St, verzinkt
Abdeckplatte 8 D15, PA, grau
Anzugsdrehmoment Kupplungshälfte D55 KLE 8 80x80 Al 25 Nm
Anzugsdrehmoment Klemmnabenschraube 9,6 Nm