Eigenschaften
Details
Adapterplatte KLE 6 60x60, für Getriebe AP/WP 60, Al
Kupplungshälfte D40 KLE 6 60x60, Al
Kupplungshälfte D40/D14, für Getriebe AP/WP 60, Al
Kupplungszahnkranz D40, PU, grün
Zentrierung D40 KLE 6 60x60, St
4 Zylinderschrauben DIN 912-M4x18, St, verzinkt
8 Zylinderschrauben DIN 912-M5x14, St, verzinkt
4 Zylinderschrauben DIN 912-M5x65, St, verzinkt
Zylinderschraube DIN 912-M6x20, St, verzinkt
Abdeckkappe D30F, PA, grau
Anzugsdrehmoment Kupplungshälfte D40 KLE 6 60x60 Al 14 Nm
Anzugsdrehmoment Klemmnabenschraube 9,6 Nm