Kanalprofil U 160x160 SE, natur
0.0.676.64

Kanalprofil U 160x160 SE, natur

0.0.676.64

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/67664
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 3000 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 3000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Klassifizierung
Kanalprofil U 160x160 SE, natur
0.0.676.64

Eigenschaften

Baureihe
Arbeitsplatzsystem
Material
Al, eloxiert
Eigenschaft
natur
Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Gewicht spez. Länge [kg/m]
m = 3.4 kg/m
ESD
ESD-sicher = Ja
Fläche
A = 12.63 cm2
Kanalprofil U 160x160 SE, natur
0.0.676.64

Details

Raum ohne Ende! Das große Kanalprofil U 160x160 SE bietet jede Menge Platz selbst für Steckdosenleisten, die mit großen Netzteilen gespickt sind. Genauso tief, aber weniger hoch: Mit dem Kanalprofil U 160x80 SE und dem Kabelwanne E 160x80 Montagesatz bauen Sie großzügige Kabelwannen, die flacher sind als mit dem großen Kanalprofil U 160x160 SE. Die individuelle Lösung für einen aufgeräumten Arbeitsplatz!
Das Trägerprofil 160 (0.0.265.84) als Deckel und die Durchführungen Deckel 160 mit Dichtbürste (0.0.665.12) schützen den Inhalt und erlauben eine bedarfsgerechte Ausführung von Kabeln.
Kanalprofil U 160x160 SE, natur
0.0.676.64

Zubehör / Dienstleistung

Flexkanal E
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.635.78
Trägerprofil 160, natur
Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Artikel
0.0.265.84
Kanal-Abdeckkappe 160x160, schwarz
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.411.36
Kabelwanne E 160x160 Montagesatz
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.677.88
Sägeschnitt Profil, große Querschnitte
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.265.55

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(347 KB)
Kanalprofil U 160x160 SE, natur
0.0.676.64

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100