Behälterprofil D30, natur
0.0.677.80

Behälterprofil D30, natur

0.0.677.80

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/67780
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 3000 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 3000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Klassifizierung
Behälterprofil D30, natur
0.0.677.80

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe D30
Material
Al, eloxiert
Eigenschaft
natur
Liefereinheit
Zuschnitt max. 3000 mm
Gewicht spez. Länge [kg/m]
m = 1.02 kg/m
ESD
ESD-sicher = Ja
Fläche
A = 3.78 cm2
Flächenträgheitsmoment um x-Achse
Ix = 7.57 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-Achse
Iy = 1.33 cm4
Widerstandsmoment um x-Achse
Wx = 2.44 cm3
Widerstandsmoment um y-Achse
Wy = 1.16 cm3
Behälterprofil D30, natur
0.0.677.80

Details

So haben Sie alle Kleinteile im Griff! Das vielseitige Behälterprofil D30 organisiert Sichtlagerkästen mit Befestigungslasche. Durch zwei Stege mit unterschiedlicher Dicke, eine Nut 8 und die Befestigung in zwei Winkeln ist das Behälterprofil D30 für alle Einsatzzwecke und Systeme vorbereitet.
In der manuellen Produktion werden Schrauben, Muttern und andere Kleinteile in Sichtlagerkästen verschiedenster Anbieter aufbewahrt. Durch die Befestigungslasche können sie einfach in das Behälterprofil eingehängt und wieder abgenommen werden. Die Stege aus Aluminium sorgen für sicheren Halt. In Transportwagen lassen sich Behälter mit C-Teilen dadurch sicher bewegen.
Um Kleinmaterial ergonomisch zu entnehmen, kann das Behälterprofil D30 rechtwinklig oder um 15° geneigt montiert werden. Der Anschluss erfolgt an der Rückseite – zum Beispiel mit dem Kreuzverbinder D30.
Die Nut an der Vorderseite ist für item Greifschalen und sonstiges Zubehör bestens geeignet.
Der Abdeckkappensatz Behälterprofil D30 verschließt die Stirnseite des Profils sicher und sauber.
Behälterprofil D30, natur
0.0.677.80

Zubehör / Dienstleistung

Sägeschnitt Profil, kleine Querschnitte
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.026.30

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(382 KB)
Behälterprofil D30, natur
0.0.677.80

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
Zolltarifnummer
76042990