Schutzprofil D30 R28-90° ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.681.09

Schutzprofil D30 R28-90° ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

0.0.681.09

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/68109
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück à 2000 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Downloads
  • Klassifizierung
Schutzprofil D30 R28-90° ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.681.09

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe D30
Material
TPE-ESD
Eigenschaft
schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit
1 Stück à 2000 mm
Gewicht spez. Länge [g/m]
m = 190.0 g/m
ESD
ESD-sicher = Ja
Nennlänge, mm
L = 2000 mm
Schutzprofil D30 R28-90° ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.681.09

Details

Maßgeschneiderter Schutz für Ihre Gestelle! Das Schutzprofil D30 R28-90° umschließt ein Viertel eines Profilrohrs und lässt alle weiteren Bereiche zugänglich. Vier Schutzprofile ergeben eine allseitige Abdeckung.
Die Kammer des Schutzprofil D30 R28-90° verformt sich bei Stößen elastisch. Es kann als Prallschutz für Rahmen oder als Kratzschutz für Transportgut verwendet werden. Punktbelastungen führen nicht zu dauerhaften Vertiefungen. Die geschlossene Oberfläche aus TPE besitzt keine offenen Poren und lässt sich einfach reinigen.
Das Schutzprofil D30 R28-90° wird auf den Zahn eines Profilrohrs D30 geklipst. Es hält typische Rempler im Arbeitsalltag problemlos aus. Zum Austausch oder bei Modifikationen am Grundgestell kann das Schutzprofil rückstandsfrei abgezogen und einfach wieder befestigt werden.
Das Schutzprofil D30 R28-90° ist auch in ESD-ableitfähiger Ausführung verfügbar.

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(347 KB)
Schutzprofil D30 R28-90° ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.681.09

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
40082900