Hohlkammerplatte Con-Pearl® 9,9mm ESD, schwarz
0.0.684.29

Hohlkammerplatte Con-Pearl® 9,9mm ESD, schwarz

0.0.684.29

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/68429
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück Plattenmaß ca. 2300x1600 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 2260x1560 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Klassifizierung
Hohlkammerplatte Con-Pearl® 9,9mm ESD, schwarz
0.0.684.29

Eigenschaften

Material
PP
Eigenschaft
schwarz
Liefereinheit
1 Stück Plattenmaß ca. 2300x1600 mm
Gewicht spez. Fläche
m = 3 kg/m2
ESD
ESD-sicher = Ja
Nennlänge, mm
L = 2300 mm
Hohlkammerplatte Con-Pearl® 9,9mm ESD, schwarz
0.0.684.29

Details

Dickentoleranz ± 5 %
Sichere Abdeckung mit minimalem Gewicht! Hohlkammerplatten Con-Pearl® sind ideale Flächenelemente für gewichtsoptimierte Konstruktionen. Sie bieten eine geschlossene Oberfläche und sind durch die Sandwich-Bauweise eigenstabil und sehr biegesteif.
item Hohlkammerplatten Con-Pearl® gibt es in Dicken von 4,8 oder 9,9 mm. Wählen Sie passend zur Anwendung die antistatische oder die elektrisch ableitfähige Ausführung.
Die Hohlkammerplatten eignen sich darüber hinaus ideal für das Trennen verschiedener Förderebenen zum Schutz vor herabfallendem Schmutz.
Hohlkammerplatte Con-Pearl® 9,9mm ESD, schwarz
0.0.684.29

Zubehör / Dienstleistung

Sägebearbeitung für Flächenelemente Kategorie 2
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.475.49

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(333 KB)
Datenblatt(273 KB)
Hohlkammerplatte Con-Pearl® 9,9mm ESD, schwarz
0.0.684.29

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360490
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 8.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
Zolltarifnummer
39259080