Schraubanker SF 10x110, verzinkt
0.0.688.05

Schraubanker SF 10x110, verzinkt

0.0.688.05

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/68805
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Schraubanker SF 10x110, verzinkt
0.0.688.05

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Material
St
Eigenschaft
verzinkt
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 87 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Moment
M = 55 Nm
Schraubanker SF 10x110, verzinkt
0.0.688.05

Details

Schneller geht’s nicht! Mit dem item Schraubanker befestigen Sie Maschinen, Treppen, Schutzzäune oder Regale sicher am Boden und an den Wänden. Der Schraubanker wird direkt in den Untergrund eingebracht. Er benötigt weder Dübel noch andere Füllstoffe. Das spart Zeit und Arbeitsschritte.
Zuerst wird eine passende Bohrung in den tragenden Untergrund eingebracht. Danach befestigen Sie den item Schraubanker mit einem Schlagschrauber. Die speziell geformte Spitze und die seitlichen Schneidkanten sorgen für beste Setzeigenschaften. Der Schraubanker besitzt die ETA-Zulassung sogar für gerissenen Beton. Er kann auch wieder herausgedreht werden. Beim Abbau einer Anlage verbleibt daher keine Störkontur im Boden.
Der Schraubanker ist für Boden- und Wandbefestigungen mit den Schraubengrößen ⌀6, ⌀8 und ⌀10 verfügbar.
t = 35 -55 mm
Fmax. = 7700 N bei t = 35 mm
Fmax. = 4600 N bei t = 55 mm
Qmax. = 13300 N bei t = 35 mm
Qmax. = 4600 N bei t = 55 mm
Montagereihenfolge:
1. Mit einem Bohrhammer und einem Steinbohrer eine ausreichende Bohrlochtiefe bohren.
2. Bohrloch mit einer Ausblaspumpe oder durch Aussaugen reinigen.
3. Schraubanker SF mithilfe eines Schlagschraubers in den Betonboden schrauben.
Schraubanker SF 10x110, verzinkt
0.0.688.05

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23152105
eCl@ss 4.0
23150101
eCl@ss 4.1
23150101
eCl@ss 5.0
23152105
eCl@ss 5.1
23152105
eCl@ss 6.0.1
23152105
eCl@ss 7.1
23152105
eCl@ss 8.0
23152105
UNSPSC 7.0
31162104
UNSPSC 9.0
31162104
Zolltarifnummer
73181499