Endschaltersatz LRE NO
0.0.688.11

Endschaltersatz LRE NO

0.0.688.11

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/68811
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Downloads
  • Klassifizierung
Endschaltersatz LRE NO
0.0.688.11

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 191 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Endschaltersatz LRE NO
0.0.688.11

Details

2 Endschalterbefestigungen 8
2 Endschalter M8
2 Anschlusskabel, l = 3 m; d = 3,5 mm
2 Endschalternocken
induktiver Näherungsschalter, plusschaltend,
geeignet zum Einbau in Gewinde M8x1
Spannung = 10...30 V DC
max. Schaltstrom = 200 mA
Schaltabstand = 1,5 mm
LED-Kontrollanzeige
Immer wissen, wo Schluss ist! item Endschalter dienen zur Referenzierung oder zur Endlagenerkennung bei Lineareinheiten. Sie arbeiten induktiv und leiten das Signal über eine Anschlussleitung zur Steuerung.
Je nach Modell und Einbaulage ist eine andere Kombination von Komponenten notwendig. Endschaltersätze enthalten alle Bauteile für die Lineareinheiten KRF, LRE und KGT. Beachten Sie bei der Bestellung, dass einige Endschalter in den Versionen NO (normally open) und NC (normally closed) verfügbar sind.
Hinweis: Die Inbetriebnahme-Software item MotionSoft® unterstützt die Verwendung von Endschaltern mit item Steuerungen. So gelingt die Einrichtung in kürzester Zeit.
Mögliche Anordnung von Endschaltern 8 und Endschalternocken 8:
Die Endschalternocken laufen durch die Zahnriemenumlenkungen.
Bei Verwendung an der antriebsseitigen Zahnriemenumlenkung besonders zur vereinfachten Kabelverlegung zwischen Antriebseinheit, Endschalter und Motorsteuerungseinheit geeignet.
Mögliche Anordnung von Endschaltern 8 und Endschalternocken 8:
Die Endschalternocken laufen nicht durch die Zahnriemenumlenkungen.

Downloads

MontageanleitungMontage-Anleitung(2 MB)
Montageanleitung(3 MB)
Montageanleitung(2 MB)
Montageanleitung(4 MB)
Montageanleitung(4 MB)
Montageanleitung(2 MB)
Montageanleitung(3 MB)
Endschaltersatz LRE NO
0.0.688.11

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27220501
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
UNSPSC 9.0
39121509
Zolltarifnummer
85365080