Vollkunststoff 4mm, blau ähnlich RAL 5014
0.0.688.28

Vollkunststoff 4mm, blau ähnlich RAL 5014

0.0.688.28

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/68828
Besondere Produktmerkmale:
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück Plattenmaß ca. 2800x1850 mm
≥1
auf Anfrage
Zuschnitt max. 2770x1820 mm
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Dienstleistung
  • Downloads
  • Klassifizierung
Vollkunststoff 4mm, blau ähnlich RAL 5014
0.0.688.28

Eigenschaften

Material
kunstharzgetränktes Zelluloselaminat
Eigenschaft
blau ähnlich RAL 5014
Liefereinheit
1 Stück Plattenmaß ca. 2800x1850 mm
Gewicht spez. Fläche
m = 5.72 kg/m2
ESD
ESD-sicher = Nein
Nennlänge, mm
L = 2800 mm
Vollkunststoff 4mm, blau ähnlich RAL 5014
0.0.688.28

Details

beidseitig farbig beschichtet angenähert an Farbcode RAL
Dickentoleranz ± 8 %
Hinweis:
Flächenelemente aus Vollkunststoff müssen bis zum Einbau liegend gelagert werden. Bei unsachgemäßer Lagerung kann sich das Material durch sein Eigengewicht verformen.
Vollkunststoff ist ein duroplastischer Werkstoff, der unter hohem Druck und Temperatur dauerhaft laminiert wird. Daraus resultiert eine außergewöhnliche Abrieb- und Schlagfestigkeit, so dass dieses Material für hochbeanspruchte Verkleidungen, Tischflächen und Raumabtrennungen geeignet ist.
Vollkunststoffplatten weisen aufgrund ihrer hygienisch dichten Oberfläche aus Melaminharz – neben hervorragenden mechanischen Werten und einer hohen Temperaturbeständigkeit – auch eine besonders gute Widerstandsfähigkeit gegen viele Chemikalien auf.
Sie geeignet für den Umgang mit:
• Labor- und technischen Chemikalien
• Lösungsmitteln
• Desinfektionsmitteln
• Färbemitteln
• Bleichmitteln
• technischen Öle und Emulsionen
Allerdings können einige Chemikalien die Oberfläche angreifen. Entscheidend sind dabei Konzentration, Einwirkzeit und Temperatur der Mittel.

Maßänderungen von Vollkunststoffplatten durch die Aufnahme von Feuchtigkeit und Wärmedehnung sollten beim Einbau in Rahmenkonstruktionen berücksichtigt werden. Bis zum Einbau müssen die Vollkunststoffplatten liegend gelagert werden.
Hinweis:
RAL-Nummern von Farbtönen gelten für Lackfarben. Durch das Herstellungsverfahren können laminierte Vollkunststoffplatten Unterschiede in Brillanz und Farbdarstellung aufweisen. Wenn eine exakte Farbgebung notwendig ist, halten item und die item Vertriebspartner Mustertafeln der Platten bereit.
Vollkunststoffplatten von item sind in verschiedenen Farben erhältlich. Aufgrund ihrer hygienisch dichten Oberfläche aus Melaminharz besitzen sie eine besonders gute Widerstandsfähigkeit gegen viele Chemikalien. Eine vollständige Liste finden Sie im Produktdatenblatt.
Wichtig: Bis zum Einbau müssen Vollkunststoffplatten liegend transportiert und gelagert werden. Durch das Herstellungsverfahren können laminierte Oberflächen leichte Unterschiede in Brillanz und Farbdarstellung zum genannten RAL-Farbton aufweisen.
Vollkunststoff 4mm, blau ähnlich RAL 5014
0.0.688.28

Zubehör / Dienstleistung

Sägebearbeitung für Flächenelemente Kategorie 1
Liefereinheit
1 Stück
Artikel
0.0.475.48

Downloads

Datenblatt(348 KB)
Vollkunststoff 4mm, blau ähnlich RAL 5014
0.0.688.28

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 8.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
Zolltarifnummer
39207990