Vielseitig, belastbar und elegant! Das Scharnier X 8 Al FP4 dient zum Bau rahmenloser Türen in einen Profilrahmen der Baureihen X und XMS. Das Flächenelement wird direkt an den Scharnieren verschraubt und in der Nut des Rahmens befestigt.So entstehen Klappen und einfache Service-Öffnungen im Handumdrehen.
Der Satz enthält alles, was für die Befestigung einer Tür benötigt wird: die Verbindungselemente zum Profil sowie zwei Scharniere. Die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben ermöglichen die Montage von Flächen der Dicke 4 mm oder 10 mm. Die Tür kann rechts oder links angeschlagen werden. Die Optik passt zum markanten Design der Baureihen X und XMS.