Lenkrolle D125 PU 140x110 ESD
0.0.697.75

Lenkrolle D125 PU 140x110 ESD

0.0.697.75

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/69775
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Zubehör
  • Downloads
  • Klassifizierung
Lenkrolle D125 PU 140x110 ESD
0.0.697.75

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe 8
Baureihe 10
Baureihe D30
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [kg]
m = 1.6 kg
ESD
ESD-sicher = Ja
Lenkrolle D125 PU 140x110 ESD
0.0.697.75

Details

Gehäuse, St, verzinkt
Drehachse kugelgelagert
Radachse kugelgelagert
Radkörper, Al
Laufbelag, PU, 75 Sh A, braun
Tragfähigkeit 350 kg/Rolle bei max. 4 km/h
Tragfähigkeit 260 kg/Rolle bei max. 6 km/h
Tragfähigkeit 150 kg/Rolle bei max. 10 km/h
Die item Rollenserie D125 PU 140x110 (Rollendurchmesser 125 mm) besitzt einen dämpfenden und abriebfesten Rollenbelag aus Polyurethan, der leichte Bodenunebenheiten im Innenbereich ausgleicht.
Die Rollenserie D125 PU ist für Geschwindigkeiten von bis zu 10 km/h vorgesehen. Es sind Lenkrollen, Lenkrollen mit Doppelfeststeller und Bockrollen lieferbar. Zum Schutz vor elektrostatischer Aufladung dienen die Lenk- und die Bockrolle D125 PU 140x110 ESD.
Die Tragfähigkeit im Betrieb ist geschwindigkeitsabhängig und wurde nach DIN EN 12532 und DIN EN 12533 geprüft.
Durch die breite Anschraubplatte mit vier Bohrungen können die Rollen direkt in den Nuten des Tragrahmens befestigt werden. Zur Montage ist der Befestigungssatz 8 für Lenk-/Bockrolle 140x110 (0.0.670.18) vorgesehen. Für sicheren Geradeauslauf lassen sich Lenkrollen D125 PU 140x110 durch einen zusätzlichen Richtungsfeststeller (0.0.670.19) temporär in eine Bockrolle verwandeln.
Hinweis:
Betriebsbedingungen wie Geschwindigkeit, Last, Schmutz, Laufleistung etc. können den Ableitwiderstand negativ beeinflussen. Um die elektrostatische Ableitfähigkeit mobiler Lösungen zu gewährleisten, wird empfohlen, ergänzende Maßnahmen wie die Montage einer ESD-Schleppkette (0.0.671.88) vorzunehmen.
Zur Verifizierung der Eigenschaften sind entsprechend der Norm IEC 61340 über die Betriebsdauer regelmäßig Überprüfungen durchzuführen.
Bei erhöhten Geschwindigkeiten (>4km/h) ist die stärkere dynamische Belastung zu beachten und die Gesamtkonstruktion entsprechend zu bewerten.
Lenkrolle D125 PU 140x110 ESD
0.0.697.75

Zubehör / Dienstleistung

Befestigungssatz 8 für Lenk-/Bockrolle 140x110
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.670.18
Richtungsfeststeller für Lenkrolle D100/D125 140x110
Liefereinheit
1 Satz
Artikel
0.0.670.19

Downloads

ESD Produkt Qualifikation(432 KB)
Datenblatt(248 KB)
Lenkrolle D125 PU 140x110 ESD
0.0.697.75

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 8.0
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
UNSPSC 9.0
31162701
Zolltarifnummer
83022000