Pressklemmenzange D2
0.0.694.36

Pressklemmenzange D2

0.0.694.36

CAD-Daten ansehen Auf Vergleichsliste setzen Produkte vergleichen https://nl-product.item24.com/de/directlink/pro/69436
Besondere Produktmerkmale:
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten. Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder. Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mit minimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen. Dies schließt Batterien etc. ein.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher, dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen, Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Liefereinheit
Staffelgrenze
Preis
1 Stück
≥1
auf Anfrage

auf Anfrage

Weitere Informationen zum Produkt

  • Eigenschaften
  • Details
  • Klassifizierung
Pressklemmenzange D2
0.0.694.36

Eigenschaften

Baureihe
Baureihe D30
Material
St
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht [g]
m = 654 g
ESD
ESD-sicher = Nein
Pressklemmenzange D2
0.0.694.36

Details

Das Bowdenzugseil D1,5 ist ein belastbares Stahlseil. Damit die Handauslösung korrekt funktioniert, muss das Seil mit der Bowdenzughülle D5/D1,5 ummantelt und geführt werden.
Zur Übertragung der Bewegung steht Zubehör wie der Schraubnippel D7/D2-7 M4 und die Kausche D7/D2 zur Verfügung. Das Seilende der Schlaufe wird mittels der Pressklemme D2-7 am Bowdenzugseil fixiert. Zum sicheren Verpressen dient die Pressklemmenzange D2.
Pressklemmenzange D2
0.0.694.36

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21043890
eCl@ss 4.0
21040301
eCl@ss 4.1
21040301
eCl@ss 5.0
21043290
eCl@ss 5.1
21043290
eCl@ss 6.0.1
21043890
eCl@ss 7.1
21043890
eCl@ss 8.0
21043890
UNSPSC 7.0
27112104
UNSPSC 9.0
27112104
Zolltarifnummer
73269098