Key with T-Handle 5 A/F
0.0.026.29

Key with T-Handle 5 A/F

0.0.026.29

Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/2629
Speciale eigenschappen:
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce.
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Video’s
  • Classificatie
Key with T-Handle 5 A/F
0.0.026.29

Attributen

Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 91 g
ESD
ESD-safe = No
Width across flats
s = 5 A/F
Key with T-Handle 5 A/F
0.0.026.29

Details

Wrench, chrome vanadium steel, matt chrome-plated
Plastic grip, TPE
Ball-Headed Keys are particularly suitable for initial tightening and for screws which are difficult to reach (tightening angles up to 25°).
Keys with T-Handle and L-Keys are suitable for the maximum tightening torques of the various screws.
L-Keys are particularly suitable for tightening the screws of Universal Connections.
A special L-Key 5 A/F N is used for the Automatic-Fastening Sets 8 N.
The wrenches are made of high-grade chrome-vanadium steel, matt-chrome plated. The ergonomic plastic handles have an elastic coating of TPE.

Video’s

Lean production 2.0 with item. Design, construction and modification made easier than ever.

"To stay competitive we need to eliminate waste. If we're lean enough, we can stand up to the rest of the world and achieve incredible success," says engineer Stefan Armbruster from item. Cologne University of Applied Sciences has also chosen to use the intelligent system for its Lean Factory project. Why? Expert on all things lean, Prof. Abels explains: "We looked at a lot of tube systems. What we really liked about D30 is its engineering, which is really in harmony with the lean philosophy!"
Key with T-Handle 5 A/F
0.0.026.29

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
21040410
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 7.0
27111710
UNSPSC 9.0
27111710
customs tariff number
82054000