Panel Clamp 8
0.0.388.91

Panel Clamp 8

0.0.388.91

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/38891
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 set
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Classificatie
Panel Clamp 8
0.0.388.91

Attributen

Line
line 8
Delivery unit
1 set
Weight
m = 56 g
ESD
ESD-safe = No
Force max
Fmax. = 100 N
Panel Clamp 8
0.0.388.91

Details

2 housing halves, PA-GF, black
Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912-M6x20, St, bright zinc-plated
Hexagon Nut DIN 934 M6-I8I, St, bright zinc-plated
2 spacer washers, NBR, black
For securing panel elements to Profiles 8 without the need for additional machining. Tightening the clamping screw fixes the Panel Clamp to both the panel element and the profile.
Particularly suitable for attachment of unframed panels etc. Not suitable for mesh and corrugated mesh.
The panel elements of thickness 4 - 10 mm can be clamped in position by the asymmetrical spacer washers. Depending on the particular application, it may be necessary to invert the spacer washers in the housing.
Max. loading for each Panel Clamp without pinning.
Fmax = 100 N
Possible pinning position for securing the panel element against movement.
Panel Clamp 8
0.0.388.91

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31163102
UNSPSC 9.0
31163102
customs tariff number
39269097